|
XXV18B1PAL2
ultrahangos közelítésérzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Érzékelő típusa
|
Ultrahangérzékelő
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő neve
|
XXV
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Érzékelő rendszer
|
Diffundál
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,05 m rögzített
|
Anyag
|
Fém
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel, 2 m kábelhossz
|
Sd érzékelési tartomány
|
0,003…0,05 m
|
Sugárzási szög
|
10 °
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Sárgaréz
|
Előlap anyaga
|
Epoxy
|
Menet típusa
|
M18 x 1
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…36 V DC elkülönítetlen
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0,003…0,05 m
|
Maximális differenciális terjedés
|
3 mm
|
Vak zóna
|
0…3 mm
|
Átviteli frekvencia
|
360 kHz
|
Ismétlési pontosság
|
1,5 %
|
Eltérési szög az érzékelendő tárgy 90°-tól
|
-8…8 °
|
Detektált tárgy minimális mérete
|
Henger átmérő 2 mm -0,02 m
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Áramfelvétel
|
15 mA
|
Maximális kapcsolási áram
|
200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Maximális feszültség drop
|
2 V
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 80 Hz
|
Maximum delay first up
|
5 ms
|
Maximum delay response
|
4 ms
|
Maximum delay recovery
|
4 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
51 mm
|
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 3 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,064 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,398 cm
|
1.csomag hossza
|
13,208 cm
|
1. csomag súlya
|
127,006 g