|
|
|
XXZPB100
Kézikapcsoló ultrahangos érzékrlő betanításhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Öntanuló üzemmód nyomógombja
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ultrahangérzékelő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Érzékelő tartozékai
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XX518A3.AM12
XX7V1A1.AM12
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 3-lábú közvetlen
1 szabad vég 5-lábú közvetlen
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
49,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,818 kg