|
|
|
XY2CZ0024
Jelzőlámpa 24V
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Komponens neve
|
XY2C
|
Kiegészítő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Izzó foglalat
|
Csavarozott alaplap
|
Izzó típusa
|
Izzó
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Narancs
|
Termék kompatibilitása
|
XY2CH
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,700 cm
|
1.csomag hossza
|
8,800 cm
|
1. csomag súlya
|
38,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,296 kg