|
|
|
XY2CZ210
Feszítő XY2CJ húzókapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Feszítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XY2CJ
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Nettó súly
|
0,051 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
4 cm
|
1. csomag súlya
|
53 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,405 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1920
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
123 kg