|
|
|
XY2CZ301
Kábel XY2CH-hoz, átm. 3,2mm, hossz: 10,5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Horganyzott vezeték
|
Termék kompatibilitása
|
XY2CJ
XY2CH
XY2CB
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Húzózsinóros kapcsoló
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Kábel külső átmérője
|
3,2 mm
|
Kábelhossz
|
10,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
373,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,970 kg