|
|
|
XY2CZ404
Oldalkötél feszítő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Feszítőcsavar M8 x 70, ellenanyával
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Feszítőcsavar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XY2CE
XY2CJ
|
Hosszúság
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,2 cm
|
1.csomag hossza
|
2,3 cm
|
1. csomag súlya
|
138 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,745 kg