|
|
|
XY2CZ503
Kábelszorító
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Egyszeres kábelszorító
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábelbefogó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kábel Ø 3 to 5 mm
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
60,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,831 kg