|
|
|
XZCC12FDM40B
Dugaszolható csatlakozó
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Cabling components
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Villamos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 4-lábú
|
Perem anyaga
|
Fém
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Kábelcsatlakozás
|
Csavaros kapocs / vezetékméret <0,75 mm² / szorító kapacitás 3…6 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábeltömítés típusa
|
Pg 7
|
Kábelcsatlakozó rögzítése
|
Rácsavarozás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
125 V AC
150 V DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áramerősség
|
3 A
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GΩ
|
Érintkező ellenállás
|
8000 µOhm
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP671
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
26,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,996 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
54,936 kg