|
|
|
ZA2BB2
Harmony XA2 Karos kapcsoló, vészleállító, fekete, XAC függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolócsap
|
Komponens neve
|
ZA2
|
Termék kompatibilitása
|
XACA
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,06 kg
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Szerelési hely
|
Szekrény alaplemeze
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-32
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g