|
|
|
ZA2BG2
Harmony XA2 Forgatógombos kapcsoló fej kulcsos 2 áll., XAC függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Komponens neve
|
ZA2
|
Termék kompatibilitása
|
XACA
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,042 kg
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
Szekrény alaplemeze
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60204-32
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,8 cm
|
1. csomag súlya
|
50,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
2. csomag hossza
|
28,0 cm
|
2. csomag súlya
|
508,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,864 kg