|
|
|
ZA2BS944
Harmony XA2 Vészgomb fej piros kulcsos átm:40mm, XAC függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőlámpa fej
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XACA..
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 40 gombafejű
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-32
IEC 62262
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
73,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
2. csomag hossza
|
16,000 cm
|
2. csomag súlya
|
746,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,122 kg