|
|
|
ZA2BZ905
Harmony XA2 Szerelőkulcs műanyag anyához, XAC függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Meghúzó kulcs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Feszítőeszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Másodlagos irányítóközpont
Ø 22 mm vezérlő és jelzőegység
|
Szín
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XEAC25361
ZA2BZ901
XEAC15361
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,06 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
11,4 cm
|
1. csomag súlya
|
88,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,584 kg