|
|
|
ZA2EE102
Harmony Easy Series Ø22 Érintkező blokk, 1NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid neve
|
ZA2E
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Mechanikai tartósság
|
1500000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
, <= 2 x 1,5 mm² megfelel IEC 60947-1
, <= 1 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
, >= 1 x 0,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Gyorscsatlakozás 6,3 mm megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A biztosíték izolátor típus gL megfelel IEC 60269-1/2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
2 A -230 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,2 A -1150 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
MSZ EN 60529
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,520 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,160 cm
|
1.csomag hossza
|
10,160 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,200 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,100 cm
|
2. csomag hossza
|
17,000 cm
|
2. csomag súlya
|
100,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,000 kg