|
|
|
ZA2VA04
Harmony XA2 Nyomógombfej piros, XAC függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Digitális enkóder interfész modul
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Vörös
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző típusa
|
7 szegmenses LED + tizedespont
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
13…30 V
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
20 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel NF C 20-040
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
1.csomag hossza
|
4,200 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,435 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|