|
|
|
ZB2BD3
Forgatógombos kapcsolófej 3 állású
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Komponens neve
|
ZB2
|
Kiegészítő jellemzők
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
44,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
16,000 cm
|
2. csomag súlya
|
444,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,658 kg