|
|
|
ZB2BV006
Közvetlen betáplálás, izzó nélkül, 400V
|
|
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó típusa
|
Neon
Izzó
|
Vezérlőállomás-kategória
|
Többgombos
|
Szekrény anyaga
|
Polipropilén
|
Fénytömb betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás
|
Izzólámpát nem tartalmaz
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Betáplálás
|
Közvetlenül az ellenálláson keresztül
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
<= 400 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,548 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|