|
|
|
ZB2BV007
Közvetlen betáplálás ellenállással, 130V izzóval, 230V
|
|
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó típusa
|
Izzó
|
Vezérlőállomás-kategória
|
Többgombos
|
Szekrény anyaga
|
Polipropilén
|
Fényforrás
|
Izzólámpát tartalmaz
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
30 V
|
Betáplálás
|
Meghajtással, de külső tápellátás használata szükséges, ha az inverternek nincs
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
33,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,606 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|