Schneider-Electric
 
ZB2BY2304 picture- Schneider-electric
ZB2BY2304
Felirati címke 30x40mm, "Stop", piros alapon fehér betűk
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Jelölés Fehér STOP mellett vörös háttér
Nyelv Angol
Nettó súly 0,001 kg
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Nyomógomb
Termék kompatibilitása XACA
Címkeméretek 30 x 40 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,100 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 0,700 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,500 cm
2. csomag szélessége 5,000 cm
2. csomag hossza 6,000 cm
2. csomag súlya 9,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 1000
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,120 kg