|
|
|
ZB2BY2910
Jelölőlap jelölés: balra
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Jelölés
|
Fehér left, slow mellett fekete háttér (vízszintes szerelés)
|
Nyelv
|
Angol
|
Szabványok
|
NF F 16-101
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Felfüggesztett vezérlőállomás tápkörhöz
Felfüggesztett vezérlőállomás vezérlőkörhöz
|
Termék kompatibilitása
|
XACA
XACM
XACB
|
Címkeméretek
|
30 x 40 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
4 cm
|
1. csomag súlya
|
8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1 cm
|
2. csomag szélessége
|
5 cm
|
2. csomag hossza
|
7 cm
|
2. csomag súlya
|
98 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
10,02 kg