Schneider-Electric
 
ZB2BY2922 picture- Schneider-electric
ZB2BY2922
Felirati címke jelölés: balra forgó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Jelölés Fehér fordul balra, lassú mellett fekete háttér
Nyelv Angol
Szabványok NF F 16-101
Nettó súly 0,001 kg
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Felfüggesztett vezérlőállomás tápkörhöz
Felfüggesztett vezérlőállomás vezérlőkörhöz
Termék kompatibilitása XACB
XACM
XACA
Címkeméretek 30 x 40 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,100 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 2,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 4,000 cm
2. csomag hossza 5,500 cm
2. csomag súlya 11,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 361,000 g