|
|
|
ZB2BY4913
Felirati címke jelölés: előre
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Készülék alkalmazás
|
Szimbólummal megfelel NF F 16-101
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Jelölés
|
Fekete előre lassan mellett fehér háttér (vízszintes szerelés)
|
Nyelv
|
Angol
|
Szabványok
|
NF F 16-101
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Felfüggesztett vezérlőállomás vezérlőkörhöz
Felfüggesztett vezérlőállomás tápkörhöz
|
Termék kompatibilitása
|
XACB
XACM
XACA
|
Címkeméretek
|
30 x 40 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
0,9 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
2. csomag hossza
|
4,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
567,0 g