|
|
|
ZB2SZ2
Vakdugó
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ellenőrzőállomás
|
Szín
|
Kék
|
Anyag
|
Fém
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Rögzítő anya
Vakdugó
Plombák
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
3,0 cm
|
1. csomag súlya
|
21,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,555 kg