Schneider-Electric
 
ZB2SZ3 picture- Schneider-electric
ZB2SZ3
Vakdugó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vakdugó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Termék vagy alkatrész típusa Vakdugó
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Másodlagos irányítóközpont
Ellenőrzőállomás
Szín Fekete
Anyag Vas
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma Plombák
Vakdugó
Rögzítő anya
Nettó súly 0,005 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 5,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 8,000 cm
2. csomag hossza 15,000 cm
2. csomag súlya 56,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,017 kg