|
|
|
ZB4BA7121
Harmony fém kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1 fehér "I", 1 fekete "O" nyomógomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító vészleállító nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Téglalap alakú
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelő profilja
|
2 süllyesztett nyomógomb
|
Kezelők leírása
|
Fehér ''I'' - fekete ''O''
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Jelzések színe
|
Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
|
Kezelőprofil
|
Fekete süllyesztett, O (fehér)
Fehér süllyesztett, I (fekete)
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C14 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
LROS (függőben)
GOST
DNV-GL
BV
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
57,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,88 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|