Schneider-Electric
 
ZB4BC38067 picture- Schneider-electric
ZB4BC38067
Harmony fém durva környezeti nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, zöld, szimbólummal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 37 mm
CAD teljes magasság 18,5 mm
CAD teljes mélység 37 mm
Nettó súly 0,036 kg
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Világoskék süllyesztett, H067 típus (zöld)
Kezelő kiegészítő információ Vízszintes szerelés
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Fő csoport Durva környezet
Termékcsoport Süllyesztett jelölésű H067 típus
Jelzés H067 típus
Jelzés szÍne Fehér
Elektromos felpítés kódja C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
IP671
IP69K
NEMA védettségi szint NEMA 4 megfelel UL 508-CM
NEMA 13
NEMA 12
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 90 Pa -82,5 °C
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
Terméktanúsítványok CSA-Ex
CE
UL-Aex
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 3,800 cm
1.csomag hossza 4,300 cm
1. csomag súlya 30,000 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen