|
|
|
ZB4BP183
Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, védőmembrán, betehető címke, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Termékkompatibilitás
|
Címketartó
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Fehér süllyesztett, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Átlátszó membrán a felirat beillesztéséhez
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
30 mm
|
CAD teljes mélység
|
32 mm
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C14 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-6-1
UL 508-CM
IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
BV
CSA-Ex
DNV-GL
UL listed
GOST
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
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,200 cm
|
1.csomag hossza
|
9,100 cm
|
1. csomag súlya
|
38,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|