|
|
|
ZB4BS55
Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, Ø40 gombafejű, forgatásra kioldó, sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Reteszelés
|
Újrabeállítás
|
Fordításra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Sárga Ø 40 gombafejű, jelöletlen
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
40 mm
|
CAD teljes magasság
|
40 mm
|
CAD teljes mélység
|
57 mm
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Mechanikai tartósság
|
500000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
LROS (függőben)
DNV-GL
GOST
CSA-Ex
BV
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
75,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,99 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|