|
|
|
ZB4BV5D1
Harmony fém jelzőlámpa BA9s foglalatos LED blokk rögzítő aljzattal, 400VAC, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljes készüléktest / világító blokk
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Világító blokk betáplálása
|
Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V
|
Fényforrás színe
|
Fehér
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
400 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
47 mm
|
CAD teljes mélység
|
60 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Nettó súly
|
0,134 kg
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
P4
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
LROS (függőben)
UL listed
GOST
BV
DNV-GL
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,4 cm
|
1. csomag súlya
|
130,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
26,5 cm
|
2. csomag hossza
|
3,4 cm
|
2. csomag súlya
|
653,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,999 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|