|
|
|
ZB4BW15
Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, narancssárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtőtest
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Termék kompatibilitása
|
BA9s
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Narancs kiemelkedő, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Narancs
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
32 mm
|
Nettó súly
|
0,028 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
M7 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
M8 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
M9 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s és transzformátor
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Szabványok
|
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-6-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
GOST
DNV-GL
CSA-Ex
BV
LROS (függőben)
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,4 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,558 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|