|
|
|
ZB4BW7A9
Harmony fém világító kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, tető nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító vészkapcsoló nyomógomb fej
|
Termék kompatibilitása
|
Beépített LED
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Téglalap alakú
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelő profilja
|
2 süllyesztett nyomógomb - 1 középső jelzőlámpa
|
Kezelők leírása
|
Fekete nyomógomb védőkupak nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
50 mm
|
CAD teljes mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Jelzések színe
|
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
|
Kezelőprofil
|
Tető nélkül
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
M1 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M2 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
DNV-GL
GOST
UL listed
BV
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,3 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
26,5 cm
|
2. csomag hossza
|
3,3 cm
|
2. csomag súlya
|
280,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,086 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|