|
|
|
ZB4BZ2005
Harmony EMO védőgallér Ø40 gombafejű vészleállító nyomógombhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőelem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 40 mm vészleállító nyomógomb
|
Szín
|
Sárga
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
30,100 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,599 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|