|
|
|
ZB4FSZ3
Harmony panelbe süllyesztett fém vakfedél, Ø30, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
XB4F
XB5F
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 30 mm vezérlő- és jelzőegységek
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Fém
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
További információ
|
A szereléshez szükséges ZB4BZ009 rögzítőperemet külön kell rendelni
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Nettó súly
|
0,070 kg
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Süllyesztett
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,200 cm
|
1.csomag hossza
|
4,300 cm
|
1. csomag súlya
|
68,4 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,790 kg