|
|
|
ZB4SZ37
Harmony fém Ø22 vakdugó, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Termék kompatibilitása
|
XB4
XB5
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységek
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Fém
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
További információ
|
A szereléshez szükséges ZB4BZ009 rögzítőperemet külön kell rendelni
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,023 kg
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Hagyományos kar
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
1.csomag hossza
|
5,400 cm
|
1. csomag súlya
|
30,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
2. csomag hossza
|
26,600 cm
|
2. csomag súlya
|
152,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,530 kg