Schneider-Electric
 
ZB5AA5C0 picture- Schneider-electric
ZB5AA5C0
Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, sárga, szürke perem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Világosszürke színezett műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Sárga süllyesztett, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 28 mm
Nettó súly 0,018 kg
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Elektromos felpítés kódja C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL listed
GOST
DNV-GL
LROS (függőben)
BV
CSA-Ex
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 3,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 17,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen