|
|
|
ZB5AA7340
Harmony műanyag kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1-1 zöld/piros nyomógomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító vészleállító nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Téglalap alakú
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelő profilja
|
2 süllyesztett nyomógomb
|
Kezelők leírása
|
Zöld jelöletlen - piros jelöletlen
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
50 mm
|
CAD teljes mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,023 kg
|
Jelzések színe
|
Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
|
Kezelőprofil
|
Zöld süllyesztett, jelöletlen
Vörös süllyesztett, jelöletlen
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Állomás neve
|
XALD 1 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C14 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF2 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR2 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
LROS (függőben)
BV
GOST
CSA-Ex
DNV-GL
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,3 cm
|
1. csomag súlya
|
25 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
3,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
2. csomag hossza
|
25 cm
|
2. csomag súlya
|
130 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,913 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|