|
|
|
ZB5AG03D
Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 8D1 kulcsos, bal és középső pozícióban kivehető, 3 állású
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészkapcsoló nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Fekete kulcsos kapcsoló
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
|
Zár típusa
|
Dom 8D1
|
Kulcs kihúzási helyzete
|
Balra és középre
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
0,057 kg
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Állomás neve
|
XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
UL listed
GOST
BV
CSA-Ex
LROS (függőben)
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
65 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
2. csomag hossza
|
26 cm
|
2. csomag súlya
|
327 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,592 kg