|
|
|
ZB5AG6C
Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 5 multichip kulcsos, bal poz. kivehető, jobbról visszatérő, 2 állású
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészkapcsoló nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Jobbról balra rugós
|
Kezelőprofil
|
Fekete kulcsos kapcsoló
|
Kezelő helyzet információ
|
2 90°-os állás
|
Zár típusa
|
Speciális kulcs
|
Kulcs kihúzási helyzete
|
Bal
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
72 mm
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
3,4 cm
|
1. csomag súlya
|
51,0 g