|
|
|
ZB5AK1713
Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, fehér, balról középre visszatérő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Joystick fej
|
Termék kompatibilitása
|
Universal LED
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Balról jobbra rugós
|
Kezelőprofil
|
Fehér szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
43 mm
|
Nettó súly
|
0,016 kg
|
Mechanikai tartósság
|
500000 ciklus
|
Állomás neve
|
XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
M3 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MF1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MR1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető mellett beépített LED
M4 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
EN/IEC 60947-7-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
LROS (függőben)
DNV-GL
GOST
UL listed
BV
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
3,4 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 g