|
|
|
ZB5AP3
Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, kiemelkedő, gumisapkás, zöld
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Termék kompatibilitása
|
Felirattartóval nem kompatibilis
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Zöld kiemelkedő, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Átlátszó védősapka
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
30 mm
|
CAD teljes mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Állomás neve
|
XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
LROS (függőben)
DNV-GL
UL listed
GOST
BV
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
1.csomag hossza
|
5,200 cm
|
1. csomag súlya
|
20,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
300
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,636 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
64,604 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|