|
|
|
ZB5AT84
Harmony műanyag vészleállító nyomógomb fej, Ø22, Ø40 gombafejű, húzásra kioldó, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító választókapcsoló fej
|
Termék rendeltetési helye
|
Vészleállító nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Kioldás és mechanikus reteszelés
|
Újrabeállítás
|
Húzásra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
40 mm
|
CAD teljes magasság
|
40 mm
|
CAD teljes mélység
|
56 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Állomás neve
|
XALD 1 furat
XALK 1 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
|
Kompatibilitási kód
|
ZB5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
ISO 13851
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60364-7-710
JIS C 4520
UL 508-CM
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
IEC 60204-2
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
BV
DNV-GL
UL listed
GOST
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,400 cm
|
1.csomag hossza
|
8,800 cm
|
1. csomag súlya
|
50,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,360 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
672
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
49,380 kg