|
|
|
ZB5AVJ5
Harmony műanyag jelzőlámpa LED blokk rögzítő aljzattal, 12VDC, narancssárga
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljes készüléktest / világító blokk
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN 60947-2
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-2
|
Fényforrás
|
Védett LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Fényforrás színe
|
Narancs
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
42 mm
|
CAD teljes mélység
|
32 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel EN 60947-2
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN 60947-2
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12 V AC SELV -50/60 Hz
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…15 V DC elkülönítetlen
10,2…13,8 V AC
|
Áramfelvétel
|
18 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
BV
GOST
DNV-GL
LROS (függőben)
UL listed
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-3-2
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-3-2
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
4,2 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,308 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|