|
|
|
ZB5AZ021
Harmony süllyesztő készlet XB5 műanyag nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztett szerelőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
ZB5AV
XB5EV
XB7EV
XB7NL
ZB5AL
XB7NA
ZB5AA síkban lévő
ZB5AH flush
XB7NJ
XB7NG
XB7ND
XB7NW
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Jelzőlámpa
Nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Fekete
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP69K megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40430 (előlap)
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
15 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,509 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|