|
|
|
ZB5AZ1013
Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NO, faston csatlakozós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljes test világító nyomógombokhoz vagy választókapcsolókhoz
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozók 1 x 6,35 mm
Faston csatlakozók 2 x 2,8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
42 mm
|
CAD teljes mélység
|
32 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,021 kg
|
Készülék összetétele
|
Test rögzíthető vakanyával
Rögzítő elem
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Üzemi mozgás
|
2,6 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2,3 N NO változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-2
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
CSA-Ex
UL-Aex
BV
GOST
DNV-GL
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
4,3 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,418 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|