|
|
|
ZB5FSZ3C0
Harmony panelbe süllyesztett műanyag vakfedél, Ø30, fekete, szürke perem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Termék kompatibilitása
|
XB5F
ZB5F
|
Kiegészítő jellemzők
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Colour
|
Színezett világosszürke
|
Készülék alkalmazás
|
Ipari gépek
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,45 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
18,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
2. csomag hossza
|
7,0 cm
|
2. csomag súlya
|
90,0 g