|
|
|
ZB5FV053C0
Harmony panelbe süllyesztett műanyag LED jelzőlámpa fej, Ø30, narancssárga, szürke perem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb fej
|
Termék kompatibilitása
|
Universal LED
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Világosszürke színezett műanyag
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Sárga
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
37 mm
|
CAD teljes magasság
|
37 mm
|
CAD teljes mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Elektromos felpítés kódja
|
P1 in mellső szerelésű mellett beépített LED
P2 in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
PF1 in mellső szerelésű mellett beépített LED
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-7-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,84 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,57 cm
|
1.csomag hossza
|
5,33 cm
|
1. csomag súlya
|
0,02 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,335 kg