Schneider-Electric
 
ZB5RTA3 picture- Schneider-electric
ZB5RTA3
Harmony vezeték nélküli komplett műanyag nyomógomb, Ø22, vevő nélkül, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Vezeték nélküli hozzáférési pont
Készülék rövid neve XB5S
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Átviteli frekvencia 2405 MHz
Emission class A
Antenna típusa 360 fokos
Kiegészítő jellemzők
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Visszatérő rugós nyomógomb adóval
Kezelőprofil Zöld süllyesztett
Maximális energiafogyasztás W-ban 1 mW
Csatornák száma 16
Modulációs technika O-QPSK
Sávszélesség 5 MHz
Antennanyereség 0 dBi
Beágyazási mélység 42 mm
CAD teljes magasság 41,5 mm
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes mélység 43 mm
Nettó súly 0,045 kg
Üzemi mozgás 4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 10 N C/O változó elektromos állapot
Mechanikai hibatűrési képesség Szabadesés-állóság 1000 mm megfelel EN/IEC 60068-2-48
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
Rádiós minősítések ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
Kommunikációs protokoll Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
25 m az adó XAL típusú műanyag dobozban és reléantenna használata
300 m Tt a küszöb átlépésekor
Beolvasási idő 2 ms
Válaszidő < 2 ms
Kibocsátási teljesítmény 3 mW
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt: 2…2,4 N.m
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Elektromos felpítés kódja PW1
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Relatív páratartalom 95 % --40…70 °C kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP671 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP69K megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Ütésállóság 294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 11…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
+/- 1 mm (f= 2…11 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken)) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 4 kV (kikapcsoláskor) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 20 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 6 V/m (300 lökés) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Terméktanúsítványok Bureau Veritas
UL-Aex
GOST
C-Tick.1
CSA-Ex
Irányelvek 1999/5/EC - R&TTE direktíva
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,300 cm
1. csomag szélessége 3,400 cm
1.csomag hossza 8,700 cm
1. csomag súlya 50,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,483 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months