|
|
|
ZB5RTA5
Harmony vezeték nélküli komplett műanyag nyomógomb, Ø22, vevő nélkül, sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezeték nélküli hozzáférési pont
|
Készülék rövid neve
|
XB5S
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Átviteli frekvencia
|
2405 MHz
|
Emission class
|
A
|
Antenna típusa
|
360 fokos
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Visszatérő rugós nyomógomb adóval
|
Kezelőprofil
|
Sárga süllyesztett
|
Maximális energiafogyasztás W-ban
|
1 mW
|
Csatornák száma
|
16
|
Modulációs technika
|
O-QPSK
|
Sávszélesség
|
5 MHz
|
Antennanyereség
|
0 dBi
|
Beágyazási mélység
|
42 mm
|
CAD teljes magasság
|
41,5 mm
|
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes mélység
|
43 mm
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Üzemi mozgás
|
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
10 N C/O változó elektromos állapot
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szabadesés-állóság 1000 mm megfelel EN/IEC 60068-2-48
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
|
Rádiós minősítések
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
25 m az adó XAL típusú műanyag dobozban és reléantenna használata
300 m Tt a küszöb átlépésekor
|
Beolvasási idő
|
2 ms
|
Válaszidő
|
< 2 ms
|
Kibocsátási teljesítmény
|
3 mW
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő csavar a fejrész alatt: 2…2,4 N.m
|
Állomás neve
|
XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
PW1
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % --40…70 °C kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP671 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP69K megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Ütésállóság
|
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 11…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
+/- 1 mm (f= 2…11 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken)) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 4 kV (kikapcsoláskor) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 20 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 6 V/m (300 lökés) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
|
Terméktanúsítványok
|
Bureau Veritas
GOST
C-Tick.1
CSA-Ex
UL-Aex
|
Irányelvek
|
1999/5/EC - R&TTE direktíva
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
54,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,487 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|