|
|
|
ZB5SZ3
Harmony műanyag vakdugó, Ø22, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furatok kerek fej számára
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Dark grey
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Colour
|
Sötétszürke
|
Készülék összetétele
|
Semleges/földelő fémcsík 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Üres jelmagyarázat
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,009 kg
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelőprofil
|
Süllyesztett
|
Állomás neve
|
XALD 2...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Környezet
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,8 cm
|
1.csomag hossza
|
2,8 cm
|
1. csomag súlya
|
8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
7 cm
|
2. csomag hossza
|
8,8 cm
|
2. csomag súlya
|
97 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,368 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|