|
|
|
ZB5SZ3C0
Harmony műanyag vakdugó, Ø22, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furatok kerek fej számára
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Külső tokozat anyaga
|
Világosszürke színezett műanyag
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Colour
|
Színezett világosszürke
|
Készülék összetétele
|
Semleges/földelő fémcsík 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Üres jelmagyarázat
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,009 kg
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelőprofil
|
Süllyesztett
|
Állomás neve
|
XALD 2...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
2,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
100,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,420 kg