|
|
|
ZB6E2B
Harmony XB6 Érintkezőblokk 1 NC, ezüstözött
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid neve
|
ZBE
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozók
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Kiegészítő jellemzők
Végpontok leírása ISO n°1
|
(1-2)NC
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Üzemi mozgás
|
1 mm (NC változó elektromos állapot)
3,5 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2,5 N NC változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300
0,1 A -250 V, DC-14, R300
0,22 A -125 V, DC-14, R300
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel EN/IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
UL 508-CM
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS G 3141
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
CCC
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3,2 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
2. csomag hossza
|
3,2 cm
|
2. csomag súlya
|
29,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,354 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|